Número do item: 0121139
12 Variantes
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Características
- Extensão rígida para montagem de uma ventosa.
- Diversas alturas disponíveis.
- Pode ser utilizada com ajustador de altura.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Geral
Material
Al , Nitrilo (NBR)
Flexão radial a 400N
<1 mm
Temperatura
-30 - 70 °C
Peso mínimo
66.1 g
Dimensão
Comprimento (A)
50 mm
Dados pneumáticos
Vida útil (At max. load.)
10000000 ciclos
Dados mecânicos
Carga horizontal máxima
400 N
Carga vertical máxima
700 N