Número do item: 0124957
4 Variantes
Compensador de nível LC20-F1450, G1/4" fêmea, Curso 50
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Características
- Ajusta diferenças de nível, por exemplo, no levantamento de dispositivos com diversas ventosas.
- Menor demanda pelo posicionamento exato do dispositivo de manipulação a vácuo.
- Oferece um certo grau de absorção de choque ou vibração.
- Possibilita o posicionamento suave das ventosas em objetos finos ou sensíveis.
- Projeto não-rotacional, adequado para o uso com ventosas ovais.
- Grande variedade de conexões e alturas.
Automotiva
- Carregamento e descarregamento de chapas metálicas
- Remoção de peça plástica
Plásticos
- Remoção de peça plástica
Geral
Material
Al , SS
Ventosa máxima recomendada
Ø80mm (Area: 5000mm2)
Temperatura
0 - 60 °C
Volume
4.1 cm³
Peso mínimo
90 g
Dados mecânicos
Faixa de ação / Curso
50 mm
Carga horizontal máxima
30 N
Carga vertical máxima
150 N
Constante de elasticidade
0.14 N/mm
Força da mola
4.3 - 11.4 N
Dimensão
Comprimento (B)
10 mm
Comprimento 2 (C)
23 mm
Comprimento 3 (D)
82,5 mm
Comprimento 4 (F)
15 mm
Comprimento 5 (G)
10 mm
Comprimento 6 (L)
6 mm
Comprimento 7 (R)
170,5 mm
Rosca
G1/4" in
Rosca 2 (H)
G1/4" in
Rosca 3 (S)
M20X1.5 in
Largura (M)
16 mm
Largura 2 (N)
24 mm
Largura 3 (P)
16 mm
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF