Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0202424
12 Variantes

piSAVE® sense 03/60 (verde), 10p

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Características

  • Válvulas de checagem de vácuo que permitem que poucas ventosas percam o(s) objeto(s) e ainda mantenham o nível de vácuo suficiente no sistema de vácuo para tempos de resposta e vazamento curtos.
  • As válvulas de checagem de vácuo deverão ser utilizadas num sistema de vácuo centralizado, uma para cad ventosa.
  • O projeto com válvulas de checagem rápida vai resultar numa bomba de vácuo menor e economia de energia.
  • Também adequada para uso com objetos com vazamento na superfície o redor do lábio da ventosa.
  • Disponíveis em 3 tamanhos com diferentes características e performances de fluxo para uso com diferentes graus de vazamentos.
  • As válvulas são integradas emuma conexão com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.

Automotiva

  • Desempilhamento

Embalagens

  • Caixas e containers
  • Alimentação e separação de cartões/tampas
  • Carregamento e embalagem robótica

Geral

Material
HNBR , Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Fluxo de vácuo mínimo ventosa/bomba
0.06 Nl/s
Fluxo de vácuo ventosa/bomba para fechar a vávula
0.37 Nl/s
Temperatura
-20 - 80 °C
Cor da válvula
Verde
Peso mínimo
0.3 g

Especificação do material

Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Cor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A

Especificação do material

Nome
HNBR 50° Shore A
Cor
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Dureza
50 °Shore A

Resistência do material

Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste

Resistência do material

Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste

CAD

CAD

Ficha de dados

PDF

Manuais

PDF
PDF
PDF
PDF

Certificados

PDF
PDF
PDF

White papers

PDF

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar