Número do item: 0202426
12 Variantes
piSAVE® sense 05/60 (vermelho), 10p
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Características
- Válvulas de checagem de vácuo que permitem que poucas ventosas percam o(s) objeto(s) e ainda mantenham o nível de vácuo suficiente no sistema de vácuo para tempos de resposta e vazamento curtos.
- As válvulas de checagem de vácuo deverão ser utilizadas num sistema de vácuo centralizado, uma para cad ventosa.
- O projeto com válvulas de checagem rápida vai resultar numa bomba de vácuo menor e economia de energia.
- Também adequada para uso com objetos com vazamento na superfície o redor do lábio da ventosa.
- Disponíveis em 3 tamanhos com diferentes características e performances de fluxo para uso com diferentes graus de vazamentos.
- As válvulas são integradas emuma conexão com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.
Automotiva
- Desempilhamento
Embalagens
- Caixas e containers
- Alimentação e separação de cartões/tampas
- Carregamento e embalagem robótica
Geral
Material
HNBR , Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Fluxo de vácuo mínimo ventosa/bomba
0.25 Nl/s
Fluxo de vácuo ventosa/bomba para fechar a vávula
0.72 Nl/s
Temperatura
-20 - 80 °C
Cor da válvula
Vermelho
Peso mínimo
0.3 g
Especificação do material
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Cor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Especificação do material
Nome
HNBR 50° Shore A
Cor
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
PDF
PDF
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
White papers
PDF