Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0213948
5 Variantes

Suction cup OCF20x80 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0121859
  • 0122455
  • 0121847
  • 0213948
  • 0213933

Características

  • As ventosas de fricção forma projetadas especialmente para superfícies oleosas, tais como folhas de metal em processos de estampagem.
  • O desgaste normal na ventosa de fricção não afetará a performance da folha de cisalhamento por um longo período.
  • Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade de óleo utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas podem suportar altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
  • O projeto "OCF" é adequado para objetos oblongos com curvatura leve ou superfícies planas, tais como aquelas encontradas nas partes do corpo de automóveis na indústria automotiva.
  • Opção de conexão, macho G3/8", com uma função de giro prévia para a operação de trava, para posicionamento fácil da ventosa oval.
  • As ventosas DURAFLEX®, são fabricadas em material desenvolvido especialmente, que tem como característica, a elasticidade da borracha e a resistência ao uso do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)