Número do item: 0108672
6 Variantes
Ventosa OB35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0108672
- 0108673
- 0109856
- 0109857
- 0109912
- 0109913
Características
- Adequada para ajuste de nível. Pode manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas realçadas ou acaneladas.
- Movimento de elevação para separar objetos finos e pequenos.
- Nas ventosas de 2 cores, o fole e o lábio de diferentes durezas, tornam a ventosa forte e estável e, ao mesmo tempo, suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.