Número do item: 0242505
10 Variantes
Ventosa OBF40X80P Poliuretano 60, M14x1 fêmea
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Características
- As ventosas de frição foram especialmente projetadas para uso com superficies oleosas, tais como com folhas metálicas em processos de estamparia.
- O desgaste normal na ventosa de frição não afetará por longo tempo a performance da força de cisalhamento.
- Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade do óleo de estamparia utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
- Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem resistir a altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
- O projeto da "OBF" é adequado para objetos oblongos com superfícies planas ou abauladas, tais como aquelas encontradas nas peças dos corpos dos carros nas indústrias automotivas.
- Podem manipular objetos com alturas diferentes.
- As ventosas DURAFLEX confeccionadas em material especialmente desenvolvido que agrega a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulado.
Automotiva
- Estrutura e laterais de carroceria
- Desempilhamento
- Ferramentas ergonômicas de ativação/desativação de portas
- Montagem e instalação de tanque de combustível
- Montagem e instalação de vidros
Geral
Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Folha de metal oleosa , Folha de metal seca
Modelo de ventosa
OBF
Peso mínimo
47.3 g
Encaixe
Material
Al
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
M14×1
Modelo de conexão
Fêmea
Tipo de conexão
Rosca M
Dimensão
Altura
46.5 mm
Comprimento
80 mm
Largura
40 mm
Performance - forças de levantamento
OBF40x80P Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N
Performance - forças de levantamento
OBF40x80P Oily steel plate
60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU60)
Cor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF
Manuais
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF