Número do item: 0108036
6 Variantes
Ventosa OF55x150P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0108030
- 0108036
- 0109852
- 0109853
- 0109908
- 0109909
Características
- Adequada para superfícies planas e ásperas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.