Número do item: 0108671
6 Variantes
Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0108264
- 0108671
- 0109854
- 0109855
- 0109910
- 0109911
Características
- Adequada para superfícies planas e ásperas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.