Número do item: 0103713
19 Variantes
Ventosa FC35P Poliuretano 50, G1/4" macho, com filtro de rede e válvula de controle de fluxo
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0103290
- 0103291
- 0103705
- 0103706
- 0103707
- 0103709
- 0103711
- 0103712
- 0103713
- 0103715
- 0103719
- 0103720
- 0103722
- 0103728
- 0103708
- 0103716
- 0103724
- 0103718
- 0103726
Características
- Adequada para superfícies planas e ligeiramente curvas, cobertas de óleo. Por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processos de estampagem.
- Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem susportar grandes forças de aceleração na direção paralela a superfície, incluindo as superfícies oleosas.
- A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.