Número do item: 0103739
23 Variantes
Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0103297
- 0103299
- 0103731
- 0103733
- 0103734
- 0103736
- 0103737
- 0103739
- 0103740
- 0103742
- 0106835
- 0106836
- 0107304
- 0107305
- 0108798
- 0108799
- 3150213P
- 3250062P
- 0101880
- 3150094P
- 0101881
- 0101882
- 0101883
Características
- Adequada para superfícies planas e ligeiramente curvas, cobertas de óleo. Por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processos de estampagem.
- Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem susportar grandes forças de aceleração na direção paralela a superfície, incluindo as superfícies oleosas.
- A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.