Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0106720
12 Variantes

Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" macho / M5 fêmea, com filtro de rede

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0104803
  • 0106719
  • 0106720
  • 0106721
  • 0107356
  • 9908541
  • 9907342
  • 9908670
  • 9908671
  • 9908672
  • 9908673
  • 9908674

Características

  • Adequada para levantar objetos pequenos e estreitos ou com superfícies planas ou ligeiramente curvas, cobertas com óleo, por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processo de estampagem.
  • Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem suportar grandes forças de aceleração na direção paralela à superfície do objeto, inclusive com superfícies oleosas.
  • A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)