Número do item: 0121433
9 Variantes
Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, M10x1,5 macho
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0118423
- 0118429
- 0121433
- 0122284
- 0124718
- 0200687
- 0206930
- 0206937
- 0213910
Características
- As ventosas de frição foram especialmente projetadas para uso com superficies oleosas, tais como com folhas metálicas em processos de formatação.
- O desgaste normal na ventosa de frição não afetará por longo tempo a performance da força de cisalhamento.
- Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade do óleo de estamparia utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
- Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem resistir a altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
- O projeto da "FCF" é adequado para superfícies planas ou levemente curvas, tais como aquelas encontradas quando se manipula folhas de metal em linhas de prensagem.
- As ventosas possuem calços internos que evitam que objetos finos sejam deformados.
- As ventosas DURAFLEX confeccionadas em material especialmente desenvolvido que agrega a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulado.