Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0206930
9 Variantes

Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0118423
  • 0118429
  • 0121433
  • 0122284
  • 0124718
  • 0200687
  • 0206930
  • 0206937
  • 0213910

Características

  • As ventosas de frição foram especialmente projetadas para uso com superficies oleosas, tais como com folhas metálicas em processos de formatação.
  • O desgaste normal na ventosa de frição não afetará por longo tempo a performance da força de cisalhamento.
  • Esta ventosa é a melhor escolha se a quantidade do óleo de estamparia utilizada na folha for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à forte aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem resistir a altas forças de cisalhamento, tipicamente 2 a 4 vezes mais do que as ventosas convencionais correspondentes.
  • O projeto da "FCF" é adequado para superfícies planas ou levemente curvas, tais como aquelas encontradas quando se manipula folhas de metal em linhas de prensagem.
  • As ventosas possuem calços internos que evitam que objetos finos sejam deformados.
  • As ventosas DURAFLEX confeccionadas em material especialmente desenvolvido que agrega a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulado.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)