Número do item: 0111603
16 Variantes
Suction cup B75P Polyurethane 60, G1/2" female, with mesh filter
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos.
Os foles também proporcionam um...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Características
- Adequada para compensação de nível e para superfícies porosas e irregulares, por exemplo, cartonados, etc.
- Na ventosa de duas cores o fole e o lábio são de durezas diferentes, o qual torna a ventosa forte e estável ao mesmo tempo, suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.
Automotiva
- Montagem de componentes de aparagem interna e externa
Embalagens
- Caixas e containers
- Alimentação e separação de cartões/tampas
- Armação de caixa/caixa de papelão, abertura e fechamento de caixa/caixa de papelão
- Carregamento e embalagem robótica
- Alimentação rotativa de caixa de papelão
- Alimentação de folha deslizante
- Formação de bandejas, carga e descarga de bandejas
Geral
Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Folha de metal seca , Peças moldadas por injeção de plástico , Livre de marcas
Modelo de ventosa
B-P
Volume
110 cm³
Peso mínimo
126 g
Encaixe
Opções de conexões
Filtro de tela
Tamanho de conexão
1/2"
Modelo de conexão
Fêmea
Tipo de conexão
Rosca G
Dimensão
Altura
50.3 mm
Diâmetro Externo, atuada
86.3 mm
Diâmetro Externo, min.
76.6 mm
Performance - forças de levantamento
B75P PU60
20 -kPa
83 N
121 N
60 -kPa
196 N
229 N
90 -kPa
255 N
298 N
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU60)
Cor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste