Número do item: 0205172
4 Variantes
Suction cup B15XP Polyurethane 60
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0204991
- 0205171
- 0205172
- 0204992
Características
- Suitable for limited level adjustment with good stability.
- Excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface)
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable for accelerations and speed, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material DURAFLEX® is mark free.
Automotiva
- Remoção de peça plástica
- Montagem de componentes de aparagem interna e externa
Embalagens
- Caixas e containers
- Alimentação e separação de cartões/tampas
- Armação de caixa/caixa de papelão, abertura e fechamento de caixa/caixa de papelão
- Carregamento e embalagem robótica
- Alimentação rotativa de caixa de papelão
- Alimentação de folha deslizante
- Formação de bandejas, carga e descarga de bandejas
Plásticos
- Remoção de peça plástica
Geral
Material
Poliuretano (PU)
Characteristics
Folha de metal seca , Manipulação de vidros
Modelo de ventosa
B-XP
Volume
0.4 cm³
Peso mínimo
1 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
14.8 mm
Diâmetro Externo, min.
16 mm
Performance - forças de levantamento
B15XP PU60
20 -kPa
6 N
2,5 N
60 -kPa
10 N
5 N
90 -kPa
12 N
9 N
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU60)
Cor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste