Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0206700
9 Variantes

Suction cup BFF110TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" female with mesh filter

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0206695
  • 0206696
  • 0206697
  • 0206698
  • 0206699
  • 0206700
  • 0207202
  • 0207204
  • 0209102

Características

  • Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
  • O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
  • É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
  • O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
  • O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
  • As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)