Número do item: 0209103
9 Variantes
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0206881
- 0207211
- 0207212
- 0207213
- 0207214
- 0207215
- 0207216
- 0207217
- 0209103
Características
- Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
- O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
- É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
- Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
- O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
- O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
- As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.