Número do item: 9906879
34 Variantes
B20
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101102
- 0101160
- 0101161
- 0101163
- 0101164
- 0101165
- 0101166
- 0101169
- 0101171
- 0101172
- 0101174
- 0101175
- 0101176
- 0101177
- 0101178
- 0101180
- 0101181
- 0110336
- 0110949
- 0128712
- 9906875
- 9906876
- 9906877
- 9906878
- 9906879
- 9906880
- 9906881
- 9906883
- 9906884
- 9906887
- 0101101
- 0101167
- 0101162
- 0101173
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.