Número do item: 9908792
40 Variantes
B50
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101107
- 0101108
- 0101630
- 0101631
- 0101632
- 0101633
- 0101634
- 0101635
- 0101636
- 0101637
- 0101638
- 0101639
- 0101640
- 0101643
- 0101644
- 0101645
- 0101646
- 0101647
- 0101648
- 0101649
- 0101650
- 0101651
- 0101652
- 0101653
- 0108165
- 0108171
- 0108172
- 0108173
- 0111063
- 3150028SA
- 9908740
- 9906290
- 9908627
- 9908789
- 9908790
- 9908791
- 9908796
- 9908792
- 9908793
- 9908794
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.