![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/3517_9909700.jpg?ref=AEA3BE3363)
Número do item: 9909700
4 Variantes
Ventosa B20 Silicone FCM, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200405
- 9909700
- 9909657
- 9909608
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.