Número do item: 9909709
4 Variantes
Ventosa B50 Silicone FCM, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200409
- 9909614
- 9909664
- 9909709
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.