Número do item: S.B90
Suction cup B90
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
- Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos.
Logística e armazenamento
Embalagens
Geral
Material
HNBR , Nitrilo-PVC (NPV) , Silicone (SIL)
Modelo de ventosa
B
Dimensão
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Especificação do material
Nome
Nitrile-PVC (NPV)
Cor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Dureza
50 °Shore A
Especificação do material
Nome
HNBR 75° Shore A
Cor
BlueGrey
Temperatura
-30 - 140 °C
Dureza
75 °Shore A
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Especificação do material
Nome
Silicone, SIL 50° Shore A
Cor
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Certificados
PDF