Número do item: S.B90FCM
Suction cup B90 FCM
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Compatível com a norma FDA-EU
Modelo de ventosa
B
Dimensão
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Certificados
PDF
PDF