Número do item: S.BXP
BXP
BXP (BX_P ou B_XP) é uma linha de ventosas modulares, projetadas para permitir a manipulação segura de materiais porosos e o ajuste de nível com segurança. As v...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Ventosas, foles, conectores e acessórios totalmente modulares. Selecione “B-número-XP” para foles de 1,5 (padrão) e “BX-número-P” para foles de 2,5.
- Os lábios de vedação possuem vários níveis de dureza para uma adaptação maximizada.
- Desempenho de alto nível em superfícies e materiais irregulares e porosos, como o papelão.
- Todas as ventosas são feitas de DURAFLEX®, um material que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O DURAFLEX® não deixa marcas, o que garante que todos os objetos elevados não sofram danos.
Automotiva
Alimentos e bebidas
Logística e armazenamento
- Caixas e containers
- Seleção e separação/Manuseio de pacotes
Embalagens
- Caixas e containers
- Alimentação e separação de cartões/tampas
- Armação de caixa/caixa de papelão, abertura e fechamento de caixa/caixa de papelão
Plásticos
Geral
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
B-XP , BX-P
Dimensão
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU60)
Cor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU30)
Cor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
30 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Certificados
PDF