Número do item: 0113746
3 Variantes
Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, 1/2" NPT macho
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0112641
- 0113745
- 0113746
Características
- Ventosa projetada especialmente para a manipulação de sacos plásticos.
- Proporciona um alto fluxo inicial, que permite um fluxo de vácuo elevado necessário para a manipulação de sacos plásticos.
- Adequada para ajuste de nível e superfícies irregulares.
- Dupla dureza que permite força e estabilidade conjuntamente com suavidade e flexibilidade.
- O material DURAFLEX® oferece a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas