Número do item: 0126599
Suction cup B-BL40-2 FCM, detectable, transparent
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 e a norma EU 1935/2004.
- Uma pequena porcentagem de aditivo metálico (Fe) é misturada na produção da borracha para se detectável.
- Adequada para indústrias de panificação que produzem produtos polvilhados.
- Adequada para ajuste de nível.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Detectável FDA
Modelo de ventosa
B-BL
Volume
29 cm³
Peso mínimo
9 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
38 mm
Diâmetro Externo, atuada
43 mm
Diâmetro Externo, min.
42.5 mm
Performance - forças de levantamento
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15,6 N
0 N
60 -kPa
34,1 N
0 N
90 -kPa
45,2 N
0 N
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA detectable)
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
40 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste