Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0200239
3 Variantes

Ventosa BL30-5 Silicone FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0200239
  • 9909651
  • 9909652

Características

  • O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 e as regulações da EU (EU 1935/2004).
  • Alto fluxo inicial com fole reforçado e lábio fino e longo
  • Adequada para a manipulação de sacos difíceis, por exemplo, sacos preenchidos com líquidos, comida gelada, sacos pesados
  • Adequada para ser utilizada em temperaturas de -40ºC – 200°C
  • Adequada para compensação de nível

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar