Número do item: 9909653
3 Variantes
Ventosa BL40-5 Silicone FCM, G3/8" macho
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200237
- 9909653
- 9909654
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Alto fluxo inicial com fole reforçado e lábio fino e longo
- Adequada para a manipulação de sacos difíceis, por exemplo, sacos preenchidos com líquidos, comida gelada, sacos pesados
- Adequada para ser utilizada em temperaturas de -40ºC – 200°C
- Adequada para compensação de nível