Número do item: 0202114
5 Variantes
Suction cup VL50BX
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202730
- 0202731
- 0202733
- 0202114
- 0202732
Características
- Apropriado para o ajuste de nível.
- Vários foles curtos em um dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes alturas e variadas formas, por exemplo, chapas onduladas e em relevo.
- O movimento de levantamento pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Apenas objetos de peso leve devem ser manipulados quando a força de levantamento for paralela à superfície do objeto para obter movimento de levantamento seguro e de boa precisão
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC
Embalagens
- Armação de caixa/caixa de papelão, abertura e fechamento de caixa/caixa de papelão
- Formação de bandejas, carga e descarga de bandejas
Geral
Material
TPE
Modelo de ventosa
BX-P
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura (B)
43.6 mm
Altura 2 (D)
15 mm
Diâmetro interno (C)
10 mm
Diâmetro Externo, min. (A)
50 mm
Performance - forças de levantamento
VL50BX TPE-U
50 -kPa
44 N
N
Especificação do material
Nome
TPE-U
Cor
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Dureza
65 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
n/a
Etanol
n/a
Hidrólise
n/a
Metanol
n/a
Óleo
n/a
Oxidação
n/a
Gasolina
n/a
Resistência ao desgaste
n/a
n/a