![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/4615_0202706.jpg?ref=B7E8BA8A62)
Número do item: 0202706
5 Variantes
Ventosa VL30BX, G1/8"-M5
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202706
- 0202707
- 0202708
- 0202709
- 0202111
Características
- Apropriado para o ajuste de nível.
- Vários foles curtos em um dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes alturas e variadas formas, por exemplo, chapas onduladas e em relevo.
- O movimento de levantamento pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Apenas objetos de peso leve devem ser manipulados quando a força de levantamento for paralela à superfície do objeto para obter movimento de levantamento seguro e de boa precisão
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC