Número do item: 0202722
5 Variantes
Ventosa VL40BL, G1/4"-G1/8"
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202722
- 0202723
- 0202724
- 0202725
- 0202120
Características
- Apropriado para o ajuste de nível
- O movimento de levantamento pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Menos adequado quando a força de levantamento é paralela à superfície do objeto
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC