Número do item: 9909648
3 Variantes
Ventosa BL40-4 Silicone FCM, 3/8" NPT macho
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200337
- 9909647
- 9909648
Características
- O material silicone atende âs exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Fole longo e flexível
- Lábio longo e fino
- Conexão de fluxo alta
- Área de trabalho = diâmetro do lábio
- Ampla faixa de temperatura de trabalho (-40C a +200ºC)