Número do item: S.MX
MX
O coletor de itens no 1. Excelente para pegar objetos diferentes – Para aplicações de logística, armazenamento, e-commerce e reciclagem. Uma ventosa multiuso c...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Para aplicações de logística, armazenamento, e-commerce e reciclagem.
- Excelente para coletar objetos diferentes.
- Uma ventosa multiuso com capacidades extremas de aderência em qualquer superfície.
- Muito bom para manusear sacos difíceis, bolsas, caixas de papelão e objetos reciclados.
- A ventosa é feita de DURAFLEX®, um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano.
- O material tem uma memória elástica fantástica e recursos que “não deixam marcas”.
- Configure a ventosa usando o configurador de ventosa da Piab.
Logística e armazenamento
- Coleta de cestos/Coleta de cestos aleatórios
Embalagens
Geral
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
MX
Dimensão
Outer diameter, min. | mm
25,35,42,50,57,65
Performance - forças de levantamento
F15
20 -kPa
3,5 N
3,5 N
60 -kPa
8,5 N
6,5 N
90 -kPa
11 N
7,5 N
Performance - forças de levantamento
F20
20 -kPa
6 N
5 N
60 -kPa
14,5 N
8 N
90 -kPa
19 N
8,5 N
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU60)
Cor
Blue
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
Especificação do material
Nome
Polyurethane (PU30)
Cor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Dureza
30 °Shore A
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Resistência do material
Álcool
n/a
Ácidos concentrados
Etanol
Hidrólise
Metanol
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Manuais
PDF
PDF
Folhetos
PDF
Certificados
PDF
PDF
White papers
PDF
PDF