Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0207025
9 Variantes

P-D27 FCM, detectable

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0206371
  • 0207021
  • 0207022
  • 0207023
  • 0207024
  • 0207025
  • 0207026
  • 0207027
  • 0207028

Alimentos e bebidas

    Embalagens

    • Contato direto com o alimento

    Geral

    Material
    Silicone (SIL)
    Characteristics
    Detectável FDA
    Modelo de ventosa
    P-D
    Torque máximo
    13 Nm
    Volume
    6.2 cm³
    Peso mínimo
    7.2 g

    Encaixe

    Material
    Composite
    Opções de conexões
    Nada
    Tamanho de conexão
    1/4"
    Modelo de conexão
    Macho
    Tipo de conexão
    Rosca G

    Dimensão

    Altura
    36.5 mm
    Diâmetro Externo, min.
    26.9 mm

    Dados mecânicos

    Nm
    9.59 lb ft

    Performance - forças de levantamento

    P-D27 Dry metal sheet

    2.95 -inHg
    0.72 lbf
    1.71 lbf
    20 -kPa
    5,5 N
    13,5 N
    40 -kPa
    8,1 N
    21,4 N

    Especificação do material

    Nome
    Silicone (SIL detectable FCM)
    Cor
    Blue
    Temperatura
    -40 - 200 °C
    Dureza
    40 °Shore A

    Resistência do material

    Álcool
    Ácidos concentrados
    Etanol
    n/a
    Hidrólise
    Metanol
    n/a
    Óleo
    Oxidação
    Gasolina
    Resistência ao desgaste

    Desenhos dimensionais

    Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.

    CAD

    CAD

    Ficha de dados

    PDF

    Manuais

    PDF

    Folhetos

    PDF

    Certificados

    PDF
    PDF
    PDF

    Produtos relacionados

    Comparar produtos

    0 item(s) adicionado(s)
    Comparar