Número do item: 0101141
10 Variantes
Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Características
- Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
Vidro
Geral
Material
TPE
Characteristics
Livre de marcas
Modelo de ventosa
F-MF
Volume
2 cm³
Peso mínimo
2.2 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
10 mm
Diâmetro Externo, atuada
32.6 mm
Diâmetro Externo, min.
32 mm
Performance - forças de levantamento
F30MF
20 -kPa
11 N
13,6 N
60 -kPa
34,5 N
28 N
90 -kPa
48 N
42 N
Especificação do material
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Cor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste