Número do item: 0106353
16 Variantes
Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0104725
- 0106796
- 0106798
- 0106353
- 0106354
- 0106355
- 0129927
- 0108802
- 0111593
- 0107322
- 0107323
- 0108803
- 0111595
- 0111596
- 0111597
- 0129930
Características
- Adequada para superfícies planas e ligeiramente rugosas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Nas ventoss de duas cores, o lábio de dureza diferente torna a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.