![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/67490.jpg?ref=880181CFAD)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0200441.jpg?ref=3CED04CF89)
Número do item: 0200441
4 Variantes
Suction cup U30 Silicone FCM
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200441
- 9909720
- 9909721
- 9909753
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para superfícies curvas, irregulares e côncavas.
- Também para sujeição em cantos e bordas.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Compatível com a norma FDA-EU
Modelo de ventosa
U
Volume
2 cm³
Peso mínimo
1.8 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
9.5 mm
Diâmetro Externo, min.
32 mm
Performance - forças de levantamento
U30
20 -kPa
12 N
7,8 N
60 -kPa
25 N
9,8 N
90 -kPa
30 N
11 N
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
PDF
Certificados
PDF
PDF