Número do item: 0223820
P100 - Suction cup - G1/2"
As ventosas P100 com encaixe fêmea G1/2" são particularmente adequadas para o manuseio de superfícies planas fortemente estruturadas e irregulares, como ladrilh...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Adequado para manuseio de superfícies planas, estruturadas e irregulares, como placas quadriculadas ou lajotas.
- A lista de perfis, fabricada em EPDM, é macia e pode absorver diferenças de altura de alguns mm.
- Alta força de elevação, em comparação com seu tamanho, devido à placa de alumínio rígida.
- A ventosa foi projetada para lidar com forças de elevação vertical. Não é recomendado sujeitar a ventosa às forças de elevação paralelas.
Maderia
Geral
Material
Propileno ethileno (EPDM)
Characteristics
Folha de metal seca , Livre de marcas , Peças moldadas por injeção de plástico
Modelo de ventosa
P
Volume
55 cm³
Peso mínimo
244 g
Encaixe
Material
Al
Tamanho de conexão
1/2"
Modelo de conexão
Fêmea
Tipo de conexão
Rosca G
Dimensão
Altura (C)
20 mm
Diâmetro Externo, min. (A)
107.5 mm
Performance - forças de levantamento
P100
20 -kPa
180 N
0 N
60 -kPa
450 N
0 N
90 -kPa
660 N
0 N
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
Certificados
PDF