Номер товара: CPT
CPT – Cobot Palletizing Tool
CPT – это компактный универсальный инструмент с увеличенным радиусом действия для паллетирования с помощью коботов. Его многозонная поверхность захвата позволяе...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Более высокая производительность паллетирования - Поверхность захвата разработана для покрытия нескольких зон, что позволяет обрабатывать различные размеры коробок или несколько коробок в каждом цикле.
- Максимальный радиус действия кобота – Легкая и смещенная конструкция увеличивает радиус действия кобота до 100 мм.
- Максимальная скорость обработки - Интегрированный блок умного клапана piCOMPACT®23 обеспечивает чрезвычайно быстрые времена отклика, увеличивая пропускную способность.
- Высокая энергоэффективность. Оснащен технологией генерации вакуума COAX®, потребление воздуха снижено, при этом обеспечивается надежная подъемная сила при максимальной полезной нагрузке.
- Один EOAT вместо нескольких. Для различных конфигураций, например, при смене продуктов, необходимо только заменить нижнюю присоску с пенопласта на присоски или наоборот.
- Удобство использования. Для коботов UR (серии E и CB) предлагаются программное обеспечение Plug & Play и интерфейсы, а также программное обеспечение Rocketfarm Palletizing PALLY с адаптивным планированием пути (программное обеспечение не входит в комплект).
- Подходит для всех. Доступен универсальный электрический интерфейс с несколькими вариантами механического интерфейса для установки на любого другого кобота или небольшого промышленного робота в соответствии со стандартом ISO 9409-1.
Логистика и хранение на складе
- Захват и перемещение с упаковкой роботами
Фармацевтика
- Коробки и контейнеры
- Маркировка продуктов и контейнеров
- Захват и перемещение с упаковкой роботами
Программное обеспечение
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
Белые книги
PDF