- Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
Вакуумные конвейеры Piab — идеальное решение для транспортировки сыпучих материалов. Они создают безопасную, гигиеничную и эргономичную рабочую среду, обеспечивают высокое качество продукции и позволяют избежать потерь продукции из-за разливов или повреждений. Они делают это в рамках системы транспортировки материалов, которая с легкостью заменяет ручное перемещение или механическую транспортировку. Шнековые конвейеры, ковшовые элеваторы, ленточные конвейеры, стоечные подъемники, таблеточные элеваторы или другие устройства подачи сыпучих материалов не могут конкурировать с универсальностью и малой занимаемой площадью вакуумных конвейеров Piab. Даже чувствительные таблетки с покрытием защищены от сколов в процессе транспортировки.
Конвейеры piFLOW® можно встраивать в существующую систему или проектировать для совершенно новой линии. Также легко изменить существующую планировку. Для большей гибкости в рамках предприятия их можно установить на мобильную раму и использовать на нескольких станциях производственной линии.
Системы транспортировки Piab упрощают транспортировку сыпучих материалов благодаря компактной модульной конструкции, которая обеспечивает максимальную гибкость для различных областей применения. Используйте его в качестве разгрузчика мешков для сыпучих материалов или питателя таблеточного пресса; загружайте смесители, блендеры, упаковочные машины, просеиватели и т. д. Независимо от масштаба, конвейерное оборудование Piab может транспортировать порошки, гранулы или частицы до 15 тонн в час. Профилактическое обслуживание и очистка никогда не были такими быстрыми, а поскольку вакуумные конвейеры не имеют движущихся частей, точек защемления или точек зажима, внеплановое обслуживание сводится к минимуму.
Вакуумные конвейеры способствуют повышению производительности и снижению затрат за счет автоматизации отдельных частей производственных процессов в пищевой, фармацевтической, химической промышленности и аддитивном производстве. Конвейеры Piab были разработаны с учетом строгих требований этих отраслей промышленности и имеют сертификаты FDA, EC № 1935/2004, EC № 10/2011, ATEX (пыль) и ATEX (газ). Точную информацию о наличии сертификатов на каждый продукт или конфигурацию продукта можно получить в конкретных линейках продуктов piFLOW®.
Встроенные фильтры предотвращают попадание частиц пыли в производственную среду, исключая возможность взрыва пыли и респираторных заболеваний у операторов.
Вакуумные системы транспортировки просты в установке и обслуживании, что делает время ввода в эксплуатацию для операторов очень низким. Переключение между различными типами транспортируемого материала осуществляется быстро и легко.
Все конвейеры Piab для транспортировки порошков укомплектованы эжекторным вакуумным или механическим насосом. Эжекторный насос потребляет энергию только во время работы насоса, что позволяет экономить электроэнергию при низком уровне шума. В насосах Piab используется технология COAX®, обеспечивающая наиболее энергоэффективный способ создания вакуума.
Каждый вакуумный конвейер Piab изготовлен из прочных материалов. На них предоставляется 5-летняя гарантия.
119 продуктов