Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0210344
3 Варианты

Обратный клапан для воздуходувок напрямую подсоединен к KVG120, прямой монтаж, G 2"

Обратные клапаны Kenos (с прямым монтажом) представляют собой клапаны для вакуума с пневмоконтролем 3/2, которые применяют в вакуумных генераторах, например в в...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0232324
  • 0232325
  • 0210344

Особенности

  • Эти клапаны функционируют по принципу «включай и работай», непосредственно подсоединены над вакуумными соединителями на клапане KVG120. 
  • Они обладают функциями присасывания и быстрого отпускания продукции в зависимости от операции.
  • Изготовлены из анодированного алюминия с уплотнениями из полиацеталя.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить