Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Системы вакуумных захватов Kenos®

Kenos® является ведущим брендом для вакуумных захватов с большой зоной. Разработан и оптимизирован для работы в различных системах: упаковка, деревообработка, пищевая промышленность и т. д. Группа продуктов представляет собой гибкое решение для захвата и транспортировки нескольких предметов, имеющих разные форму, размер и плотность. Захваты могут оснащаться встроенным вакуумным генератором, но подходят и для работы с отдельным вакуумным генератором (насосом или вихревой воздуходувкой). Встроенный вакуумный генератор представляет собой многоступенчатый эжектор COAX®, отличающийся простотой в обслуживании и самой энергоэффективной технологией на рынке. Число эжекторов при необходимости легко увеличить даже после установки. Подушка системы захвата KVG выполнена из технической пенорезины (также доступна с подушкой в соответствии с требованиями FDA) с различным шагом отверстий и толщиной. Как вариант, KVG120C можно оснастить присосками размером 35-60 мм серий DURAFLEX® или Value Line®.
23 продуктов

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить