Номер товара: 0232324
3 Варианты
Обратный клапан для воздуходувок напрямую подсоединен к KVG120 и KVG150, прямой монтаж, G 1 1/4"
Обратные клапаны Kenos (с прямым монтажом) представляют собой клапаны для вакуума с пневмоконтролем 3/2, которые применяют в вакуумных генераторах, например в в...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0232324
- 0232325
- 0210344
Особенности
- Эти клапаны функционируют по принципу «включай и работай», непосредственно подсоединены над вакуумными соединителями на клапане KVG120 и KVG150.
- Они обладают функциями присасывания и быстрого отпускания продукции в зависимости от операции.
- Изготовлены из анодированного алюминия с уплотнениями из полиацеталя.