Номер товара: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFG — это вакуумный пенорезиновый захват, который может использоваться как отдельный захват на роботах и коботах или объединяться в рабочий инструмент (EOAT) дл...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Выпускается в трех различных вариантах: клапанный захват, захват с ограничителем потока или гибкий захват для мешков и упаковок.
- Вариант исполнения с ограничителем потока содержит регулируемое калибровочное отверстие, может поворачиваться на 360°, имеет тонкий силуэт и легкий вес и обеспечивает применение высоких скоростей.
- Клапанный вариант исполнения содержит обратные клапаны с автоматическим регулированием и может перемещать одно изделие, не охватывая всю поверхность или все слои изделия. Он не чувствителен к пыли и может поворачиваться на угол до 80°.
- Захват для мешков и упаковок может быть сконфигурирован с обычной рамой для мягких мешков или дополнительной рамой для тяжелых мешков, наполненных жидкостями.
- KFG может использоваться в централизованных и децентрализованных вакуумных системах.
- Готовое к использованию решение с программным модулем UR Cap для коботов UR.
- Округлое исполнение: Предлагается с диаметром 80 мм и 100 мм.
- Прямоугольное исполнение: Предлагается с габаритными размерами 80 мм x 80 мм и 120 мм x 120 мм.