Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Новый
Новый
Новый
Новый
Новый
Новый
Номер товара: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

KVG150 - это модульный и полностью настраиваемый захват для пенопласта шириной 150 мм, разработанный для различных отраслей промышленности, поддерживающих автом...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Модульная конструкция позволяет сконфигурировать захват требуемой длины от 300 до 2000 мм и оснащать его различными функциями, такими как эжекторы, обратные клапаны, электромагнитный клапан, ограничители потока, piSAVE® sense и другими.
  • Энергоэффективный вакуумный захват с использованием энергосберегающих аксессуаров и функций.
  • Простота установки и обслуживания благодаря продуманной модульной конструкции позволяет легко заменять запасные части и значительно сокращать время простоя.
  • Экологичная конструкция, изготовленная из переработанного материала, значительно облегчает демонтаж захвата для последующей переработки.
  • Различные варианты вакуумных генераторов позволяют выбрать встроенные многоступенчатые эжекторы COAX® от Piab или использовать внешний вакуумный генератор.
  • Доступны различные типы пенопласта, такие как запатентованная пена Easy Foam или пена EPDM толщиной от 10 до 40 мм. Пенопласт, одобренный FDA, предлагается для изготовления по индивидуальному заказу.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить