Номер товара: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Вакуумный захват Kenos® - KVG60C
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Модульная конструкция, ширина 60 мм, длина 220–3000 мм.
- Система захвата KVG может быть оснащена встроенным или отдельным вакуумным генератором.
- Встроенный вакуумный генератор представляет собой модульный многоступенчатый эжектор COAX®, не требующий особого обслуживания.
- KVG60C оснащен обратными клапанами. Обратные клапаны позволяют использовать меньшие по размеру вакуумные насосы и при этом поддерживать уровень вакуума, даже если покрыта не вся поверхность захвата.
- Материал системы захвата KVG (присоски) изготавливается из специально разработанного материала, в котором сочетаются эластичность резины и износостойкость полиуретана – DURAFLEX®. Или в качестве второго варианта используется пластиковый материал, TPE – Value Line® для стандартных/базовых применений.
- Мягкий вакуумный захват piSOFTGRIP® для хрупких и легких предметов, разработанный специально для автоматизации пищевой промышленности.
- Типичные области применения — паллетизация и транспортировка грузов в упаковочной, металлической, стекольной и деревообрабатывающей промышленности.