Номер товара: 0119498
18 Варианты
Centralised vacuum connection
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Особенности
- Connects centralised vacuum to suction cup.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.