- Компоненты рабочих инструментов (EOAT)
- Пресс-цех, кузовной цех и сборка в автомобильной промышленности
Пресс-цех, кузовной цех и сборка в автомобильной промышленности
Piab предлагает подборку настраиваемых систем рабочих инструментов, благодаря чему на вашем предприятии можно проектировать собственные инструменты автоматизации и строить рабочие органы роботов, при этом требуется минимальное проектирование и удовлетворяются особые потребности. Компоненты изготовлены из анодированного алюминия с плотным покрытием, что обеспечивает системе легковесность и прочность, и можно легко выполнить ее сборку на объекте без применения оборудования для сварки и специальных инструментов. Система применяет известные инновации Piab, например обратные вакуумные клапаны, которые обеспечивают защиту от падения грузов при потере сжатого воздуха, а также технологию COAX для эффективной выработки вакуума и экономии электроэнергии.

24 продуктов