Номер товара: 0210544
6 Варианты
Suction cup holder
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0210544
- 0210545
- 0210548
- 0210546
- 0210547
- 0210549
Особенности
- Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
- Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
- Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
- Optional vacuum sensing port.